Schneider-Electric
 
WDE011440 Bild- scope
WDE011440
Rahmen 1-Fach Silbereffekt Renova
EAN Code EAN Code: 
3606480661228
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Edelstahlfarben
Menge pro Satz Satz à 5
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Reihen 1fach
Material PC/ABS
Durchmesser 83 mm
Tiefe 15 mm
Montage
Normen EN 60669-1
Produktzertifizierungen CE
NEMKO
FIMKO
SEMKO
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,500 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 8,300 cm
VPE 1 Gewicht 13,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,700 cm
VPE 2 Breite 9,500 cm
VPE 2 Länge 9,500 cm
VPE 2 Gewicht 98,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 10,000 cm
VPE 3 Breite 20,000 cm
VPE 3 Länge 40,200 cm
VPE 3 Gewicht 1,092 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate