Schneider-Electric
 
WDE011444 Bild- Schneider-electric
WDE011444
Rahmen 1-Fach Bronzeeffekt Renova
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Renova
Produkt oder Komponententyp Rahmen
Farbton Bronze
Menge pro Satz Satz à 5 Stück
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbaugehäuse
Anzahl Reihen 1 Reihe
Material PC/ABS
Durchmesser 83 mm
Tiefe 15 mm
Montage
Normen EN 60669-1
Produktzertifizierungen FIMKO
CE
SEMKO
NEMKO
Schutzart (IP) IP20
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate