Schneider-Electric
 
WDE011454 Bild- scope
WDE011454
Mittelrahmen Titaneffekt Renova
EAN Code EAN Code: 
3606480661365
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt- oder Komponententyp Kombinationsrahmen
Farbton Titan
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Reihen 1fach
Montageort Mittel
Material PC/ABS
Durchmesser 83 mm
Tiefe 15 mm
Montage
Normen EN 60669-1
Produktzertifizierungen FIMKO
NEMKO
SEMKO
CE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 3,2 cm
VPE 1 Länge 8,3 cm
VPE 1 Gewicht 13 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate