Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

WDE011460 |
Schneider-Electric
 
WDE011460 Bild- scope
WDE011460
Rahmen 1-Fach Marmor Weiss Renova
EAN CodeEAN Code: 
3606480661426
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Weißes Marmor
Menge pro Satz Satz à 5
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Reihen 1fach
Material PC/ABS
Durchmesser 83 mm
Tiefe 15 mm
Montage
Normen EN 60669-1
Produktzertifizierungen CE
SEMKO
NEMKO
FIMKO
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,500 cm
VPE 1 Breite 8,300 cm
VPE 1 Länge 8,300 cm
VPE 1 Gewicht 13,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 9,500 cm
VPE 2 Breite 7,700 cm
VPE 2 Länge 9,500 cm
VPE 2 Gewicht 109,000 g
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 6000
VPE 3 Höhe 115,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 284,000 g
Nachhaltigkeit
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate