|
|
|
WDE011465
Zwei-End Rahmen marmor schwarz RENOVA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Renova
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kombinationsrahmen
|
Farbton
|
Schwarzes Marmor
|
Menge pro Satz
|
Satz à 2
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Anzahl der Reihen
|
2fach
|
Montageort
|
Außen
|
Material
|
PC/ABS
|
Durchmesser
|
83 mm
|
Tiefe
|
15 mm
|
Montage
Normen
|
EN 60669-1
|
Produktzertifizierungen
|
CE
SEMKO
FIMKO
NEMKO
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
26,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
8,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
192,000 g
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
1600
|
VPE 3 Höhe
|
99,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
93,120 kg