Schneider-Electric
 
WDE011466 Bild- scope
WDE011466
Mittelrahmen Marmor Schwarz Renova
EAN Code EAN Code: 
3606480661488
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt- oder Komponententyp Kombinationsrahmen
Farbton Schwarzes Marmor
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Reihen 1fach
Montageort Mittel
Material PC/ABS
Durchmesser 83 mm
Tiefe 15 mm
Montage
Normen EN 60669-1
Produktzertifizierungen FIMKO
NEMKO
CE
SEMKO
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,500 cm
VPE 1 Breite 8,300 cm
VPE 1 Länge 8,300 cm
VPE 1 Gewicht 13,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 9,500 cm
VPE 2 Breite 7,700 cm
VPE 2 Länge 9,500 cm
VPE 2 Gewicht 109,000 g
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 6000
VPE 3 Höhe 115,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 169,600 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate