Schneider-Electric
 
WDE011500 Bild- scope
WDE011500
Wandschutz 1-fach Rahmen weiss RENOVA
EAN Code EAN Code: 
3606480661501
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt- oder Komponententyp Wandschutz
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Oberfläche
Material PC/ABS
Projektierungstiefe 2 mm
Durchmesser 116 mm
Montage
Normen IEC 60884-1
EN 60669-1
Produktzertifizierungen CE
SEMKO
NEMKO
FIMKO
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,100 cm
VPE 1 Breite 12,500 cm
VPE 1 Länge 12,200 cm
VPE 1 Gewicht 18,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 12,600 cm
VPE 2 Breite 14,600 cm
VPE 2 Länge 19,600 cm
VPE 2 Gewicht 520,000 g
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 4800
VPE 3 Höhe 99,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 106,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate