Schneider-Electric
 
WDE011505 Bild- scope
WDE011505
Wandschutz Mittelrahmen schwarz RENOVA
EAN Code EAN Code: 
3606480661556
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt- oder Komponententyp Wandschutzkombination
Farbton Schwarz (NCS S 9000-N)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Montageort Mittel
Gehäusevariante Oberfläche
Material PC/ABS
Projektierungstiefe 2 mm
Durchmesser 116 mm
Montage
Normen EN 60669-1
IEC 60884-1
Produktzertifizierungen NEMKO
FIMKO
SEMKO
CE
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,400 cm
VPE 1 Breite 11,600 cm
VPE 1 Länge 7,900 cm
VPE 1 Gewicht 7,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 11,300 cm
VPE 2 Breite 14,500 cm
VPE 2 Länge 19,500 cm
VPE 2 Gewicht 447,000 g
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 4800
VPE 3 Höhe 99,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 106,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate