|
|
|
WDE011530
Wippe bedruckt mit Symbol Schluessel weiss RENOVA
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 15, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Renova
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wippe
|
Produktbestimmung
|
Einzelschalter
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Beschriftung
|
Schlüsselsymbol
|
Material
|
PC/ABS
|
Höhe
|
39 mm
|
Breite
|
13 mm
|
Projektierungstiefe
|
10 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
460,000 g
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
1920
|
VPE 3 Höhe
|
115,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
69,160 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen