Schneider-Electric
 
WDE011603 Bild- scope
WDE011603
Elektronisches Potentiometer 1-10V mit Zentralplatte weiss RENOVA
EAN Code EAN Code: 
3606480661723
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt oder Komponententyp Dimmer
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Erläuterungen zum Gerät Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Dimmertyp 1 - 10 V Steuerung
Lasttyp Leuchtstoffröhre: 58 W
Colour Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Mit Renova-Rahmen ergänzt
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V AC
Nennstrom 10 A
Zugehörige Absicherung 6,3 A
Schalterfunktion 1-polig
Dimmersteuerung Typ Drehknopf
Schutzfunktionen Sicherungsschutz
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Anzahl an Stromschleifen 1
Schraubenkopfform Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Klemmverbindungskapazität 1 x 1,5-2 x 2,5 mm² für starr Kabel
1 x 1,5-2 x 2,5 mm² für Robust verdrillt Kabel
Material PC/ABS
Gehäusevariante Einbau
Durchmesser 71 mm
Einbautiefe 29 mm
Projektierungstiefe 22 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Normen EN 60669-2-1
EN 60669-1
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 120,0 g
Höhe VPE1 8,0 cm
Breite VPE1 9,2 cm
Länge VPE1 10,0 cm
Verpackungstyp VPE2 CAR
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 1,322 kg
Höhe VPE2 10,2 cm
Breite VPE2 19,8 cm
Länge VPE2 40,0 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate