Schneider-Electric
 
WDE011610 Bild- Schneider-electric
WDE011610
Elektr Potentiomet. 1-10V mit Zentralplatte schwarz RENOVA
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt oder Komponententyp Dimmer
Erläuterungen zum Gerät Einsatz mit Zentralabdeckungsplatte
Dimmertyp 1...10 V Steuerung
Lasttyp Leuchtstoffröhre: 58 W
Farbton Schwarz (NCS S 9000-N)
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Mit Renova-Rahmen ergänzt
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V AC
Nennstrom 10 A
Zugehörige Absicherung 6,3 A
Schalterfunktion 1-polig
Dimmersteuerung Typ Drehknopf
Schutzfunktionen Sicherungsschutz
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Anzahl an Stromschleifen 1
Schraubenkopfform Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Klemmverbindungskapazität 1 x 1,5-2 x 2,5 mm² für starr Kabel
1 x 1,5-2 x 2,5 mm² für Robust verdrillt Kabel
Material PC/ABS
Gehäusevariante Einbaugehäuse
Durchmesser 71 mm
Einbautiefe 29 mm
Projektierungstiefe 22 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Normen EN 60669-2-1
EN 60669-1
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate