Schneider-Electric
 
WDE011612 Bild- scope
WDE011612
Universal- Dimmer 20-420W/VA mit Zentralplatte schwarz RENOVA
EAN Code EAN Code: 
3606480661815
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Dimmertyp Universal
Lasttyp Glühlampe: 40 - 420 W
230 V AC Halogenlampe: 40 - 420 W
Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: 40 - 420 W
Konventioneller Transformator: 40 - 420 W
Colour Schwarz (NCS S 9000-N)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Mit Renova-Rahmen ergänzt
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC
Bemessungsstrom 10 A
Leistungsbereich 40 - 420 W
Schalterfunktion 1-polig 2-Wege
Dimmersteuerung Drehknopf-Typ
Schutzart Schutz vor elektronischem Kurzschluss und Überlastschutz
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Anzahl der Schleifenklemmen 1
Schraubenkopfform Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Klemmverbindungskapazität 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für starr Kabel(n)
1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für robust verdrillt Kabel(n)
Material PC/ABS
Montage des Produkts Bündig
Durchmesser 71 mm
Einbautiefe 29 mm
Projektierungstiefe 22 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Normen EN 60669-2-1
EN 60669-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 9,4 cm
VPE 1 Länge 10,0 cm
VPE 1 Gewicht 126,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 10,0 cm
VPE 2 Breite 19,8 cm
VPE 2 Länge 40,2 cm
VPE 2 Gewicht 1,368 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate