Schneider-Electric
 
WDE011621 Bild- Schneider-electric
WDE011621
PIR mit Relais 4-2300W/VA mit Zentralplatte schwarz RENOVA
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Renova
Produkt oder Komponententyp Bewegungsmelder
Erläuterungen zum Gerät Einsatz mit Zentralabdeckungsplatte
Farbton Schwarz (NCS S 9000-N)
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Produktkompatibilität Mit Renova-Rahmen ergänzt
Zusatzmerkmale
Nennleistung in W 2300 W
Gehäusevariante Einbaugehäuse
Leistungsbereich 1150 VA für Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator
500 W für Kompact-Leuchtstofflampe
200 VA für Motor (einphasig)
2300 W für Glühlampe
2000 W für 230 V AC Halogenlampe
2000 VA für Parallelkompensierte Leuchtstofflampe 140 µF cos phi = 0,9
1050 VA für Niedervolt-Halogenlampe mit Eisenkerntransformator
Erfassungsfrontseite Vorne: 10 m
Erfassungsbereich 180°
Lichtempfindlichkeit 0…200 lux
Zeitverzögerungsbereich 1,25 s...20 min.
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V AC 50 Hz
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Material PC/ABS
Montagehöhe 0,8…1,2 m
Tiefe 20 mm
Durchmesser 71 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate