|
|
|
WDE011701
IAE/UAE-Eins,8(8)/(8) mit Zentralplatte weiss RENOVA
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Zentralplatte
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
1
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Produktkompatibilität
|
Actassi-Modularstecker
|
Befestigung
|
Schraube
|
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Material
|
PC/ABS
|
Durchmesser
|
51 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
25,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
8,600 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,400 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,800 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
182,000 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
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
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|