Schneider-Electric
 
WDE011731 Bild- scope
WDE011731
Antennensteckdose, R/TV, 862MHZ Stichleitung, 3db weiß RENOVA
EAN Code EAN Code: 
3606481062956
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt- oder Komponententyp TV/R-Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Typ der TV-Steckdose Leitungsende (Klemmensockel)
Menge pro Satz 1
Produktkompatibilität Mit Renova-Rahmen ergänzt
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
TV-Stecker Male IEC
FM-Stecker Female IEC
Maximum insertion loss 1 dB bei 88…110 MHz für IN-FM Signal
1 dB bei 5…1218 MHz für IN-TV Signal
Befestigung Durch Schrauben
Farbton Weiß (RAL 9010)
Material PC/ABS
Tiefe 15 mm
Durchmesser 71 mm
Einbautiefe 24 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,000 cm
VPE 1 Breite 12,000 cm
VPE 1 Länge 15,000 cm
VPE 1 Gewicht 97,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months