Schneider-Electric
 
WDE011748 Bild- scope
WDE011748
Antennensteckdose, Stichleitung 2dB schwarz RENOVA
EAN Code EAN Code: 
3606480662065
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt- oder Komponententyp TV/SAT/R-Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Typ der TV-Steckdose Leitungsende (Klemmensockel)
Menge pro Satz 1
Produktkompatibilität Mit Renova-Rahmen ergänzt
Zusatzmerkmale
Montage des Produkts Bündig
TV-Stecker Male IEC
FM-Stecker Female IEC
SAT-Stecker F-Typ
Streckendämpfung IN-SAT: 3 dB +/- 2 dB at 2150…2400 MHz
IN-SAT: 2 dB +/- 1,5 dB at 950…2150 MHz
IN-TV: 2 dB +/- 1,5 dB at 174…800 MHz
IN-TV: 2,5 dB at 40…70 MHz
IN-TV: 2 dB +/- 1,5 dB at 800…862 MHz
IN-FM: 2 dB +/- 1,5 dB at 87,5…125 MHz
Max. Abzweigungsdämpfung 30 dB FM-SAT Signal30 kHz
20 dB TV-FM Signal20 kHz
6 dB TV-SAT Signal6 kHz
Minimaler Rückgabeverlust 10 dB TV 10…40 MHz
5 dB TV 40…862 MHz
5 dB SAT 950…2400 MHz
Farbton Schwarz (NCS S 9000-N)
Material PC/ABS
Tiefe 15 mm
Durchmesser 71 mm
Einbautiefe 24 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4 cm
VPE 1 Breite 7 cm
VPE 1 Länge 7 cm
VPE 1 Gewicht 116 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate