|
|
|
WDE011751
Antennensteckdose, R/TV, 862MHZ Stichleitung, 3db schwarz RENOVA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Renova
|
Produkt- oder Komponententyp
|
TV/R-Steckdose
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
|
Typ der TV-Steckdose
|
Leitungsende (Klemmensockel)
|
Menge pro Satz
|
1
|
Produktkompatibilität
|
Mit Renova-Rahmen ergänzt
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
TV-Stecker
|
Male IEC
|
FM-Stecker
|
Female IEC
|
Streckendämpfung
|
IN-FM: 1 dB at 88…110 MHz
IN-TV: 1 dB
|
Maximum insertion loss
|
1 dB bei 88…110 MHz für IN-FM Signal
1 dB bei 5…1218 MHz für IN-TV Signal
|
Befestigung
|
Durch Schrauben
|
Farbton
|
Schwarz (NCS S 9000-N)
|
Material
|
PC/ABS
|
Tiefe
|
15 mm
|
Durchmesser
|
71 mm
|
Einbautiefe
|
24 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
97,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
8,4 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,4 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
595,0 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|