Schneider-Electric
 
WDE011754 Bild- scope
WDE011754
Antennensteckdose, R/TV/SAT mit F-Buchse Stichleitungsdose, 2DB schwarz RENOVA
EAN Code EAN Code: 
3606481063007
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt- oder Komponententyp TV/SAT/R-Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Typ der TV-Steckdose Leitungsende (Klemmensockel)
Menge pro Satz 1
Produktkompatibilität Mit Renova-Rahmen ergänzt
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
TV-Stecker Male IEC
FM-Stecker Female IEC
SAT-Stecker Female F type
Streckendämpfung IN-FM: at 5…862 MHz
IN-TV: at 5…862 MHz
IN-SAT: at 5…862 MHz
IN-FM: at 950…2400 MHz
IN-TV: at 950…2400 MHz
IN-SAT: at 950…2400 MHz
Maximum insertion loss 4 dB bei 5…862 MHz für IN-FM Signal
4 dB bei 5…862 MHz für IN-TV Signal
20 dB bei 5…862 MHz für IN-SAT Signal
35 dB bei 950…2400 MHz für IN-FM Signal
35 dB bei 950…2400 MHz für IN-TV Signal
1,5 dB bei 950…2400 MHz für IN-SAT Signal
Max. Abzweigungsdämpfung 10 dB TV-FM Signal5…862 MHz
10 dB TV-SAT Signal5…862 MHz
10 dB TV-FM Signal950…2400 MHz
10 dB TV-SAT Signal950…2400 MHz
Befestigung Durch Schrauben
Farbton Schwarz (NCS S 9000-N)
Material PC/ABS
Tiefe 15 mm
Durchmesser 71 mm
Einbautiefe 24 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 12,0 cm
VPE 1 Länge 15,0 cm
VPE 1 Gewicht 102,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 8,4 cm
VPE 2 Breite 8,4 cm
VPE 2 Länge 22,5 cm
VPE 2 Gewicht 620,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months