Schneider-Electric
 
WE3900 Bild- scope
WE3900
Wiser Energiemanagment Nachrüst Kit mit Wiser IP Gateway + 5 PowerTag
EAN Code EAN Code: 
3606489825980
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktsortiment Wiser
Produkt- oder Komponententyp Energiekosten
Kompatibilität des Konzentrators Wiser hub Generation 1
Name der mobilen App Wiser by SE
Zusatzmerkmale
Kit-Zusammenstellung PowerTag Acti9 3P + N 2
PowerTag Acti9 1P + N 3,0
IP-Kommunikationsmodul Wiser 1
Höhe 93 mm
Breite 118 mm
Tiefe 270 mm
Produktgewicht 530 g
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,3 cm
VPE 1 Breite 11,8 cm
VPE 1 Länge 27,0 cm
VPE 1 Gewicht 665,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate