Schneider-Electric
 
XACB020 Bild- scope
XACB020
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 2 vertikale Bohrungen
EAN Code EAN Code: 
3389110665550
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XAC
Produkt- oder Komponententyp Pendel-Steuerstation
Kurzbezeichnung des Geräts XACB
Zusatzmerkmale
Typ der Bedieneinheit Doppelt isoliert
Gehäusematerial Glasfaserverstärtes Polyester
Stromkreistyp Stromkreis
Steuerkreis
Gehäusetyp Leergehäuse
Anzahl der Ausschnitte 2 Ausschnitte
Farbe der Bedieneinheit Gelb
Kabeleinführung Gummischlauch mit abgesetzter Durchführung 7…13 mm
Leitschiene Ohne
Grüner Bedieneraussch. Mitte 40 mm
Normen CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen CSA type 4
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Produktgewicht 0,76 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,5 cm
VPE 1 Breite 10,5 cm
VPE 1 Länge 26,5 cm
VPE 1 Gewicht 625,0 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 8,285 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months