|
|
|
XACB121
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen in 2 Spalten
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XAC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Pendel-Steuerstation
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XACB
|
Zusatzmerkmale
Typ der Bedieneinheit
|
Doppelt isoliert
|
Gehäusematerial
|
Glasfaserverstärtes Polyester
|
Stromkreistyp
|
Steuerkreis
Stromkreis
|
Gehäusetyp
|
Leergehäuse
|
Anzahl der Ausschnitte
|
12 Aussparungen
|
Farbe der Bedieneinheit
|
Gelb
|
Kabeleinführung
|
Gummischlauch mit abgesetzter Durchführung 10…22 mm
|
Leitschiene
|
Ohne
|
Grüner Bedieneraussch. Mitte
|
40 mm
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA type 4
|
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
100 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Produktgewicht
|
1,46 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
66,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,645 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
37,675 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|