Gehäusematerial
|
Glasfaserverstärtes Polyester
|
Stromkreistyp
|
Stromkreis
|
Gehäusetyp
|
Sofort verwendbares Gehäuse
|
Anwendung der Bedieneinheit
|
Steuerung eines Eingangwindenmotors
|
Zusammenstellung Gehäuse
|
2 Drucktasten + 1 Not-Aus
|
Steuertastentyp
|
Not-Aus-Drucktaste Ø 40 mm 3Ö Auslöseaktion
Erste Drucktaste 3-polig raise, slow
Zweite Drucktaste 3-polig lower, slow
|
Produktkompatibilität
|
XESD2201 für Umkehrvorgang
XACS499 für Nothalt
|
Mechanische Verriegelung
|
Mit mechanischer Verriegelung
|
Farbe der Bedieneinheit
|
Gelb
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten,1 x 2,5 mm² mit oder ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten,2 x 1,5 mm² mit oder ohne Kabelende
|
Normen
|
EN/ISO 13850: 2006
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-32
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
|
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
100 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Kabeleinführung
|
Gummischlauch mit abgesetzter Durchführung 10…22 mm
|
Thermischer Strom [Ithe]
|
20 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
Not-Aus-Kontakt: 400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Betätigungskraft
|
32 N Drucktaste
40 N Not-Aus
|
Kurzschlussschutz
|
12 A Sicherungsschutz von Patrone Sicherung Typ aM
|
Nennleistung in PS
|
3 hp bei 240 V
|
Nennbetriebsleistung in W
|
3000 W bei 240 V
3000 W bei 400 V
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen AC-3, 3000 W bei 400 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A
1000000 Zyklen AC-4, 3000 W bei 400 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A
700000 Zyklen AC-3, 3000 W bei 240 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A
700000 Zyklen AC-4, 3000 W bei 240 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(33-34)NO
(53-54)NO
(73-74)NO
(63-64)NO
(13-14)S
(23-24)NO
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 2
|
(11-12)NC
(31-32)NC
(21-22)NC
|
Klemmenbezeichnung
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Produktgewicht
|
1 kg
|