Gehäusematerial
|
Glasfaserverstärtes Polyester
|
Stromkreistyp
|
Stromkreis
|
Gehäusetyp
|
Sofort verwendbares Gehäuse
|
Anwendung der Bedieneinheit
|
Steuerung von 2-Gangwindenmotor
|
Zusammenstellung Gehäuse
|
2 Drucktasten + 1 Not-Aus
|
Steuertastentyp
|
Not-Aus-Drucktaste Ø 40 mm 3Ö Auslöseaktion
Erste Drucktaste 2-polig raise, slow-fast
Zweite Drucktaste 2-polig lower, slow-fast
|
Produktkompatibilität
|
XESD1291 für Umkehrvorgang
XACS499 für Nothalt
|
Mechanische Verriegelung
|
Mit mechanischer Verriegelung
|
Farbe der Bedieneinheit
|
Gelb
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten,1 x 2,5 mm² mit oder ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten,2 x 1,5 mm² mit oder ohne Kabelende
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60204-32
EN/ISO 13850: 2006
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
|
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
100 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Kabeleinführung
|
Gummischlauch mit abgesetzter Durchführung 10…22 mm
|
Thermischer Strom [Ithe]
|
12 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
Not-Aus-Kontakt: 400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
600 V entspricht CSA
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Betätigungskraft
|
17 N Drucktaste
40 N Not-Aus
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Sicherungsschutz von Patrone Sicherung Typ aM
|
Nennleistung in PS
|
2 hp bei 240 V, CSA zertifiziert
3 hp bei 600 V, CSA zertifiziert
5 hp bei 400 V, CSA zertifiziert
|
Nennbetriebsleistung in W
|
2200 W AC-3 bei 240 V entspricht IEC 60947-3 appendix A
2200 W AC-3 bei 400 V entspricht IEC 60947-3 appendix A
2200 W AC-4 bei 240 V entspricht IEC 60947-3 appendix A
2200 W AC-4 bei 400 V entspricht IEC 60947-3 appendix A
|
Elektrische Lebensdauer
|
300000 Zyklen AC-3, 2200 W bei 240 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A
300000 Zyklen AC-3, 2200 W bei 400 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A
300000 Zyklen AC-4, 2200 W bei 240 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A
300000 Zyklen AC-4, 2200 W bei 400 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A
500000 Zyklen AC-3, 1500 W bei 240 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A
500000 Zyklen AC-4, 1500 W bei 240 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A
800000 Zyklen AC-3, 1500 W bei 400 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A
800000 Zyklen AC-4, 1500 W bei 400 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(13-14)S
(61-62-64)OC
(51-52-54)OC
(43-44)NO
(23-24)NO
(33-34)NO
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 2
|
(11-12)NC
(31-32)NC
(21-22)NC
|
Klemmenbezeichnung
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Produktgewicht
|
0,99 kg
|