|
|
|
XACB9211
Drucktaster Front. mit Schutzkappe für XAC-B, weiß, 16mm, -25-+70 °C
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XAC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für Drucktaster
|
Komponentenname
|
XACB
|
Beschriftung
|
Unbeschriftet
|
Zusätzliche Informationen für den Bediener
|
Mit Balg
|
Steuerweg
|
16 mm
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Weiß
|
Produktkompatibilität
|
XESD1191
XESD1291
XESD1181
XESD1281
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
10
|
Zusatzmerkmale
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
100 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
2,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,600 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
4,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
10,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
70,000 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
150
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
1,212 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|