Schneider-Electric
 
XACB9216 Bild- scope
XACB9216
Drucktaster Front. mit Schutzkappe für XAC-B, blau, 16mm, -25-+70 °C
EAN Code: 
3389110641028
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XAC
Produkt oder Komponententyp Frontelement für Drucktaster
Komponentenname XACB
Kennzeichnung Unbeschriftet
Zusätzliche Betriebsinformationen Mit Balg
Steuerweg 16 mm
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Blau
Produktkompatibilität XESD1191
XESD1181
XESD1281
XESD1291
Verkauf je unteilbare Menge 10
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,005 kg
Montage
Normen CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 15 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart gegen Stromschlag Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP65entsprichtIEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht EN 50102
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 7 g
Höhe VPE1 12 cm
Breite VPE1 2,6 cm
Länge VPE1 9,5 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months