Schneider-Electric
 
XACS104 Bild- scope
XACS104
Hilfsschalter ohne Sprungfunktion, 2Ö, Montage Geräteunterseite
EAN Code EAN Code: 
3389110645279
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XAC
Produkt- oder Komponententyp Kontaktblock
Komponentenname XACS
Stromkreistyp Steuerkreis
Typ des Kontaktblocks Einfach
Operatortyp Rückstellung
Produktkompatibilität XACA
Art und Zusammensetzung der Kontakte 2 Ö
Montage des Blocks Sockelmontage
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Zusatzmerkmale
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten,1 x 0,5 - 2,5 mm² ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten,1 x 0,5-2 x 1,5 mm² mit Kabelende
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Kontaktcodebezeichnung A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 10 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947-1
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm
Betätigungskraft 11 N
Kurzschlussschutz 10 A Sicherungsschutz von Patrone Sicherung Typ gG
Nennbetriebsleistung in W 40 W DC-13 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 120 V, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung) entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
48 W DC-13 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 48 V, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung) entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
65 W DC-13 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 24 V, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung) entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (21-22)Ö
(11-12)Ö
Produktgewicht 0,045 kg
Montage
Normen UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 61140
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 4,1 cm
VPE 1 Länge 4,5 cm
VPE 1 Gewicht 52,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,305 kg
VPE 3 Höhe 15 cm
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months