|
|
|
XALK178W3B140G
Aufbaugehäuse, Harmony XALE, Kunststoff, 1 Not-Aus-Schalter, 2Ö+1S, beleuchtbares Schild, 2 LEDs, weiß, rot
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XALK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Komplette Kontrollstation
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XALK
|
Produktbestimmung
|
Für XB5 Ø 22 mm Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm
|
Anwendung der Bedieneinheit
|
Notausschalter
Funk-Not-Halt Funktion
|
Farbe des Schaltschranksockels
|
Hellgrau (RAL 7035)
|
Farbe der Abdeckung
|
Gelb (RAL 1021)
|
Material
|
Polykarbonat
|
Profil Betätigungselement
|
1 mushroom head pushbutton
|
Beschreibung Betätigungselement
|
Red unmarked 1 NO + 2 NC
|
Rückstellung
|
Zum Auslösen drehen
|
Zusammenstellung Gehäuse
|
1 Rundkopf-Tastschalter Ø 40 mm, rot 1 S + 2 Ö
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V AC/DC
|
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung
|
1 Ausbruch für Kabeleinführung 0…14 mm
2 Ausbrüche für Kabelverschraubung Pg 13 und ISO M20 0…12 mm
|
Produktgewicht
|
0,180 kg
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Positive Öffnung
|
Mit entspricht IEC 60947-5-1 appendix K
|
Betriebsweg
|
1,5 mm (Öffner, wechselnder elektrischer Zustand)
4,3 mm (Gesamtweg)
|
Betätigungskraft
|
44 N
|
Mechanische Lebensdauer
|
300000 Zyklen
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht IEC 60947-1
Schraubklemmenleisten, >= 1 x 0,22 mm² ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1
|
Anzugsdrehmoment
|
0,8…1,2 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Schraubenkopfform
|
Kreuzweise kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Position Nr. 1 Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubenzieher
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierung (Ag/Ni)
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patronensicherung Typ gG entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
4 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen)
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen, AC-15, 2 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 3 A bei 120 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 4 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, DC-13, 0,2 A bei 110 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, DC-13, 0,5 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Elektrische Zuverlässigkeit
|
λ < 10exp(-6) bei 5 V, 1 mA entspricht IEC 60947-5-4
λ < 10exp(-8) bei 17 V, 5 mA entspricht IEC 60947-5-4
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP69 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht ISO 20653
Typ 13 entspricht UL 50E
Typ 12 entspricht UL 50E
Typ 4 entspricht UL 50E
Typ 4X entspricht UL 50E
|
Schutzart (IK)
|
IK05 entspricht IEC 62262
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C 4520
|
Produktzertifizierungen
|
UL-gelistet
CSA
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
25 mm Spitze zu Spitze (f= 2…10 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
25 gn (Dauer = 6 ms) für 1.000 Stöße auf jeder Achse entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
196,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,312 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|