Schneider-Electric
 
XALKW01H7 Bild- scope
XALKW01H7
Leergehäuse, Harmony XALK, Kunststoff, hellgrau, gelb, 1 Bohrung, 22mm, für beleuchteten Not-Aus und -Schild. UL/CSA
EAN Code EAN Code: 
3606489826277
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XALK
Produkt- oder Komponententyp Leere Steuerstation
Kurzbezeichnung des Geräts XALK
Produktbestimmung Für XB5 Ø 22 mm Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm
Anwendung der Bedieneinheit Funk-Not-Halt Funktion
Notausschalter
Anzahl der Ausschnitte 1 Ausschnitt
Farbe des Schaltschranksockels Hellgrau (RAL 7035)
Farbe der Abdeckung Gelb (RAL 1021)
Material Polykarbonat
Kabeleinführung 1 Ausbruch für Kabeleinführung, Klemmkapazität: 14 mm
2 Ausbrüche für Kabelverschraubung Pg 13 und ISO M20, Klemmkapazität: 12 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP69 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht ISO 20653
Typ 13 entspricht UL 50E
Typ 12 entspricht UL 50E
Typ 4 entspricht UL 50E
Typ 4X entspricht UL 50E
Zusatzmerkmale
Bauweise Für Kundenbaugruppe
Anzahl der horizontalen Reihen 1
Anzahl der vertikalen Zeilen 1
CAD-Gesamtbreite 68 mm
CAD-Gesamthöhe 68 mm
CAD-Gesamttiefe 53 mm
Produktgewicht 0,116 kg
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Montage des Blocks Frontmontage
Rückseitige Montage
Code für den elektrischen Aufbau SR1
SF1
MR1
MF1
Hauptgruppe 1 Ausschnitt
Produktgruppe Gelb (Standard)
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 60536
Schutzart (NEMA) Typ 12 entspricht UL 50E
Schutzart (IK) IK05 entspricht EN 50102
Normen UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C8201-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 118,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 7,601 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months