|
|
|
XAPS11221NZ
vandalismussicheres Aufputz-Steuergehäuse - XAP-S - Schloss mit Spezialschlüssel
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XAPS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steuerstat m Schlüsselbet
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XAPS
|
Produktmontage
|
Montage auf Montageplatte
|
Zusammenstellung Gehäuse
|
1 Schlüsselwahlschalter, Federrückführung von rechts nach links 1 S Pfeil nach rechts Markierung
|
Typ der Verriegelung
|
Spezialschlüssel
|
Betriebs-Positionsinformation
|
2 Stellungen
|
Schlüsselabzugposition
|
Links
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung
|
1 Ausbruch für Kabeleinführung, Klemmkapazität: 17 mm
1 Kabeleinführung mit Gewinde für Kabelverschraubung, Klemmkapazität: 12 mm
|
Produktgewicht
|
0,83 kg
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht IEC 60947-1
Schraubklemmenleisten, >= 1 x 0,22 mm² ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8…1,2 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Schraubenkopfform
|
Kreuzweise kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Position Nr. 1 Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubenzieher
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierung (Ag/Ni)
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patronensicherung Typ gG entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom
|
3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
|
Kompatibilitätscode
|
XAPS
|
Montage
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP54 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Normen
|
IEC 60947-5-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
8 cm
|
VPE 1 Länge
|
11 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
443 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,175 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
3
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|