Schneider-Electric
 
XAPS14221NZ Bild- scope
XAPS14221NZ
vandalismussicheres Unterputz-Steuergehäuse, XAP-S, Schloss mit Spezialschlüssel
EAN Code: 
3389110969894
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XAPS
Produkt oder Komponententyp Steuerstat m Schlüsselbet
Kurzbezeichnung des Geräts XAPS
Produktmontage Bündiger Einbau
Aufbau der Kontrollstation 1 Schlüsselwahlschalter, Federrückführung von rechts nach links 1S Pfeil nach rechts Markierung
Typ der Schließung Spezialschlüssel
Betriebs-Positionsinformation 2 Stellungen
Schlüsselabzugposition Links
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,89 kg
Anschlüsse - Klemmen Klemmen mit Schraubklemmung, <= 2 x 1,5 mm² mit Aderendhülse entspricht EN/IEC 60947-1
Klemmen mit Schraubklemmung, >= 1 x 0,22 mm² ohne Aderendhülse entspricht EN/IEC 60947-1
Anzugsmoment 0,8…1,2 Nm entspricht EN/IEC 60947-1
Schraubenkopfform Kreuz kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubendreher
Kreuz kompatibel mit Pozidriv-Schraubendreher Nr. 1 Schraubendreher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubendreher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubendreher
Material der Kontakte Silberlegierung (Ag/Ni)
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm
Kurzschlussschutz 10 A Patronensicherung Typ gG entspricht IEC 60947-5-1
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 10 A entspricht IEC 60947-5-1
Nennisolationsspannung Ui 600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht IEC 60947-1
Nennbetriebsstrom Ie 3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
Kompatibilitätscode XAPS
Montage
Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP54 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht EN 50102
Normen EN/IEC 60947-5-1
Verpackungseinheiten
Gewicht VPE1 0,540 kg
Höhe VPE1 1,700 dm
Breite VPE1 0,600 dm
Länge VPE1 1,200 dm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate