|
|
|
XARSK8L12W
System-XARS8D12W+Ladegerät+Schulterriemen+USB-/RJ45-KABEL+Konfig.-SW
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony eXLhoist
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Basisstation
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XARS
|
Typ der Bedieneinheit
|
Funktechnologie
|
Produktspezifische Anwendung
|
Materialtransport
Kran- und Hebeanwendungen
|
Anzahl der Kanäle
|
50
|
Applikation der Empfänger
|
Stopp-Funktion: kompatibel mit SIL 2, (bis zu PL d/Kategorie 3) entspricht IEC 62061
Stopp-Funktion: kompatibel mit SIL 2, (bis zu PL d/Kategorie 3) entspricht ISO 13849-1
Funk-Not-Halt Funktion: SIL 3 maximal (kann PL e/Kategorie 4 erreichen) entspricht IEC 62061
Funk-Not-Halt Funktion: SIL 3 maximal (kann PL e/Kategorie 4 erreichen) entspricht ISO 13849-1
Start-Funktion: kompatibel mit SIL 1, (bis zu PL c/Kategorie 1) entspricht IEC 62061
Start-Funktion: kompatibel mit SIL 1, (bis zu PL c/Kategorie 1) entspricht ISO 13849-1
Schutzfunktion Begrenzer: kompatibel mit SIL 1, (bis zu PL c/Kategorie 1) entspricht IEC 62061
Schutzfunktion Begrenzer: kompatibel mit SIL 1, (bis zu PL c/Kategorie 1) entspricht ISO 13849-1
|
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung
|
Kabel
Fernsteuerung
Schulterriemen
Basisstation
Konfigurationssoftware
|
Reichweite
|
100 m in Umgebungsluft
|
Kabeleinführung
|
Kabelverschraubung
|
Kommunikationsnetztyp
|
Drahtlos: Bluetooth, niedrige Energie
|
Übertragungsfrequenz
|
2,4 GHz
|
Montage
Funkvereinbarung
|
SRRC
ICASA
FCC
ARIB
RSS
ANATEL
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % bei -20…45 °C Speicher
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung - Teststufe: 4 kV Klasse B (bei Kontakt) entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung - Teststufe: 8 kV Klasse B (in der Luft) entspricht IEC 61000-4-2
Beständigkeit gegenüber ausgestrahlten Magnetfeldern - Teststufe: 10 V/m Klasse B entspricht IEC 61000-4-3
|
Normen
|
IEC 60204-1 Sicherheit
ISO 13849-1 Sicherheit
IEC 62061 Sicherheit
IEC 61508 Sicherheit
ISO 13850 Sicherheit
IEC 60204-32 Kran- und Hebeanwendungen
ETSI EN 301 489-1 Funk
ETSI EN 301 489-3 Funk
ETSI EN 301 489-17 Funk
ETSI EN 300 440-2 Funk
ETSI EN 300 328 Funk
FCC Teil 15 Funk
RSS GEN Ausgabe 3 Funk
RSS 210 Ausgabe 8 Funk
ARIB STD-T81 Funk
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
C-Tick
JIS
KC
EAC
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
20,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
28,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
30,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,029 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,600 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|