Schneider-Electric
 
XB2SL32009 Bild- scope
XB2SL32009
Aufbaugehäuse, leer - XB2-S - Aluminiumlegierung - 6 Bohrungen in 3 Spalten
EAN Code EAN Code: 
3389110678970
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XAP
Produkt- oder Komponententyp Leere Steuerstation
Kurzbezeichnung des Geräts XB2SL
Produktbestimmung Für Steuer- und Signalisierungseinheiten, Ø 22 mm
Größe der Produktfrontplatte 150 x 150 mm
Nutzbare Tiefe 78 mm
Anzahl der Ausschnitte 6 Aussparungen
Farbe des Schaltschranksockels Blau
Farbe der Abdeckung Blau
Material Aluminiumlegierung
Kabeleinführung 2 Bohrungen mit Blindstopfen für Kabelverschraubung, Klemmkapazität: 12 mm
Produktmontage Bündiger Einbau
Schutzart (IP) IP54 entspricht IEC 60529
IP547 entspricht NF C 20-010
Zusatzmerkmale
Anzahl der vertikalen Zeilen 3
Produktgewicht 0,97 kg
Montage
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 60536
Klasse I entspricht NF C 20-030
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,500 cm
VPE 1 Breite 15,000 cm
VPE 1 Länge 15,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,005 kg
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,419 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months