|
|
|
XB4FW34M5
Leuchtdrucktaster, Harmony XB4F, Metall, 30mm, rot, unbeschriftet, universelle LED, glatte Kalotte, 1S+1Ö, 230-240V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leuchtdrucktaster
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XB4F
|
Blendenmaterial
|
Chrom-beschichtetes Metall
|
Haltekragenmaterial
|
Zamak
|
Montagedurchmesser
|
30,5 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Typ des Frontelements
|
Flacher Einbau
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Betriebsprofil
|
Rot bündig
|
Zusätzliche Informationen für den Bediener
|
Mit einfacher Linse
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 S + 1 Ö
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht IEC 60947-1
Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22 - 2 x 2,5 mm² ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1
|
Lichtquelle
|
Universelle LED
|
Lampenfassung
|
Mit LED-Modul
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
230 - 240 V AC bei 50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Höhe
|
47 mm
|
Breite
|
36,6 mm
|
Tiefe
|
55 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(13-14)S
(21-22)Ö
|
Produktgewicht
|
0,132 kg
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Gerätemontage
|
Eingebaut
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben Empfohlener Drehmoment: 0,8 Nm
|
Verwendung der Kontakte
|
Standardkontakte
|
Positive Öffnung
|
Mit entspricht IEC 60947-5-1 appendix K
|
Betriebsweg
|
1,5 mm (Öffner, wechselnder elektrischer Zustand)
2,6 mm (Schließer, wechselnder elektrischer Zustand)
4,3 mm (Gesamtweg)
|
Betätigungskraft
|
3,5 N Öffner, wechselnder elektrischer Zustand
3,8 N
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Anzugsdrehmoment
|
0,8…1,2 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Schraubenkopfform
|
Kreuzweise kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Position Nr. 1 Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubenzieher
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierung (Ag/Ni)
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patronensicherung Typ gG entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen, AC-15, 2 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 3 A bei 120 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 4 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, DC-13, 0,2 A bei 110 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, DC-13, 0,5 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Elektrische Zuverlässigkeit
|
λ < 10exp(-6) bei 5 V und 1 mA bei sauberer Umgebung entspricht IEC 60947-5-4
λ < 10exp(-8) bei 17 V und 5 mA bei sauberer Umgebung entspricht IEC 60947-5-4
|
Signaltyp
|
Stetig leuchtend
|
Stromaufnahme
|
14 mA
|
Lebensdauer
|
100000 h bei Nennspannung und 25°C
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
1 kV entspricht IEC 61000-4-5
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
195…264 V AC
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP69 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht ISO 20653
Typ 13 entspricht UL 50 E
Typ 12 entspricht UL 50 E
Typ 4 entspricht UL 50 E
Typ 4X entspricht UL 50 E
|
Schutzart (IK)
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
UL-gelistet
CSA
CCC
EAC
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
2 mm Spitze zu Spitze (f= 2…10 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
25 gn (Dauer = 6 ms) für 1.000 Stöße auf jeder Achse entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV entspricht IEC 61000-4-4
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetische Emission
|
Klasse B entspricht IEC 55011
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
126,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,440 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|