Schneider-Electric
 
XB4FW35B5 Bild- scope
XB4FW35B5
Leuchtdrucktaster, Harmony XB4F, Metall, 30mm, orange, unbeschriftet, universelle LED, glatte Kalotte, 1S+1Ö, 24V ACDC
EAN Code EAN Code: 
3606489580728
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB4
Produkt- oder Komponententyp Leuchtdrucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts XB4F
Blendenmaterial Chrom-beschichtetes Metall
Haltekragenmaterial Zamak
Montagedurchmesser 30,5 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Typ des Frontelements Flacher Einbau
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Rückstellung
Betriebsprofil Orange bündig
Zusätzliche Informationen für den Bediener Mit einfacher Linse
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S + 1 Ö
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht IEC 60947-1
Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22 - 2 x 2,5 mm² ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1
Lichtquelle Universal-LED
Lampenfassung Integrierte LED
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24 V AC/DC bei 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Höhe 47 mm
Breite 36,6 mm
Tiefe 55 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14)S
(21-22)Ö
Produktgewicht 0,132 kg
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Gerätemontage Eingebaut
Befestigungsmodus Durch Schrauben Empfohlener Drehmoment: 0,8 Nm
Verwendung der Kontakte Standardkontakte
Positive Öffnung Mit entspricht IEC 60947-5-1 appendix K
Betriebsweg 1,5 mm (Öffner, wechselnder elektrischer Zustand)
2,6 mm (Schließer, wechselnder elektrischer Zustand)
4,3 mm (Gesamtweg)
Betätigungskraft 3,5 N Öffner, wechselnder elektrischer Zustand
3,8 N
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
[M] Anzugsdrehmoment 0,8…1,2 Nm entspricht IEC 60947-1
Schraubenkopfform Kreuzweise kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Position Nr. 1 Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubenzieher
Kontaktmaterial Silberlegierung (Ag/Ni)
Kurzschlussschutz 10 A Patronensicherung Typ gG entspricht IEC 60947-5-1
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A entspricht IEC 60947-5-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947-1
[Ie] Betriebsbemessungstrom 3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
Elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen, AC-15, 2 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 3 A bei 120 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 4 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
1000000 Zyklen, DC-13, 0,2 A bei 110 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
1000000 Zyklen, DC-13, 0,5 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
Elektrische Zuverlässigkeit λ < 10exp(-6) bei 5 V und 1 mA bei sauberer Umgebung entspricht IEC 60947-5-4
λ < 10exp(-8) bei 17 V und 5 mA bei sauberer Umgebung entspricht IEC 60947-5-4
Signaltyp Stetig leuchtend
Stromaufnahme 18 mA
Lebensdauer 100000 h bei Nennspannung und 25°C
Stoßspannungsfestigkeit 1 kV entspricht IEC 61000-4-5
Versorgungsspannungsgrenzen 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP69 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht ISO 20653
Typ 13 entspricht UL 50 E
Typ 12 entspricht UL 50 E
Typ 4 entspricht UL 50 E
Typ 4X entspricht UL 50 E
Schutzart (IK) IK06 entspricht IEC 50102
Normen CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen UL-gelistet
CSA
CCC
EAC
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
2 mm Spitze zu Spitze (f= 2…10 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
25 gn (Dauer = 6 ms) für 1.000 Stöße auf jeder Achse entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-4-2
Elektromagnetische Aussendung Klasse B entspricht IEC 55011
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 9 cm
VPE 1 Gewicht 126 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 5,341 kg
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months