Schneider-Electric
 
XB5ALCUST02 Bild- scope
XB5ALCUST02
Drucktaster, Harmony XB5, Kunststoff, vorstehend, 22mm, Komplettgerät, kundenspezifisch via Konfigurator
EAN Code EAN Code: 
3606481820853
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Kurzbezeichnung des Geräts XB5
Montagedurchmesser 22,5 mm
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,6 cm
VPE 1 Breite 3,3 cm
VPE 1 Länge 5,2 cm
VPE 1 Gewicht 36,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
EU-RoHS-Richtlinie Wird untersucht
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate