Blendenmaterial
|
Kunststoff
|
Haltekragenmaterial
|
Kunststoff
|
Montagedurchmesser
|
22 mm
|
Panel Thickness
|
1…6 mm
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Zeitverzögerungsbereich
|
3 - 60 min.
|
Zeitverzögerungsfunktion
|
A
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
+/-0,5 %
|
Einstellgenauigkeit der Zeitverzögerung
|
+/- 10 % der Gesamtskala bei 25 °C entspricht IEC 61812-1
|
Temperaturabweichung
|
+/- 0,05 %/°C
|
Spannungsdrift
|
+/-0,2 %/V
|
Schutzart
|
Verpolungsschutz
Überspannungsschutz
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60664-1
|
Ausgangstyp
|
Open Collector PNP
|
Kurzzeitig zulässiger Strom
|
10 A für 0,01 s
|
Min. Schaltstrom
|
10 mA
|
Spannungsabfall im geschlossenen Zustand
|
3 V
|
Nominal rating
|
200 mA at 20 °C( derating 1.5 mA per °C)
|
Fehlerstrom im offenen Zustand
|
0,1 mA
|
Max. Leistungsaufnahme in W
|
1 W
|
Rückstellzeit
|
5 ms nach Zeitverzögerung bei Abschaltung
7 ms während Zeitverzögerung bei Abschaltung
|
Lokale Signalisierung
|
LED grün, Blitzlicht für Zeitverzögerung läuft
LED, stetig leuchtend für keine Zeitfunktion akiv und Ausgangsrelais unter Spannung
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
16,8…31,2 V DC
|
Ausgangs-Kurzschlussschutz
|
Yes
|
Anschluss
|
Schraubklemmen 1 x 4 mm² entspricht IEC 60947-1
Schraubklemmen 1 x 2,5 mm² entspricht IEC 60947-1
|
Schutzart (IP)
|
IP65 vorne: conforming to IEC 60529
IP20 Rückseite: conforming to IEC 60529
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…80 °C
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,5 Nm
|
Spannungsfestigkeit
|
1500 V entspricht IEC 61812-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
50 V entspricht IEC 60947-1
50 V entspricht IEC 60664-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60947-1
4 kV entspricht IEC 60664-1
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
1 kV, Ebene 2 entspricht IEC 61000-4-5
|
Überspannungskategorie
|
Klasse 3 entspricht IEC 60536
Klasse 3 entspricht IEC 60664-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
0,15 mm (f= 10…60 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
2 Gn (f= 60…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
+/-15 gn für 11 ms (6 Stöße an jeder Achse) entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV Klasse Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Elektrostatische Entladung 6 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Elektromagnetische Aussendung Klasse B entspricht IEC 55011
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 - 2 GHz Ebene 2 entspricht IEC 61000-4-3
1 V/m 2 - 2,7 GHz Ebene 1 entspricht IEC 61000-4-3
|
Störfestigkeit gg. HF-Felder
|
10 V Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
|
Strahl-/leitungsgeb. Störung
|
Klasse B entspricht EN 50022
|
Normen
|
UL 508
IEC 61812-1
|
Produktzertifizierungen
|
UL-gelistet
CE
|
Gerätedarstellung
|
Gerät in Monoblockausführung
|
Höhe
|
62 mm
|
Durchmesser
|
29 mm
|
Produktgewicht
|
0,027 kg
|