Schneider-Electric
 
XB5EVM8 Bild- scope
XB5EVM8
Leuchtmelder, Harmony XB5, Kunststoff, Monoblock, gelb, 22mm, universelle LED, glatte Kalotte, 230-240V AC
EAN Code EAN Code: 
3389119041713
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp Kontrollleuchteneinheit
Kurzbezeichnung des Geräts XB5
Blendenmaterial Dunkelgrauer Kunststoff
Haltekragenmaterial Kunststoff
Typ des Frontelements Standard
Montagedurchmesser 22,5 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Gelb
Zusätzliche Informationen für den Bediener Mit einfacher Linse
Lichtquelle Universal-LED
Lampenfassung Integrierte LED
Farbe der Lichtquelle Gelb
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 230 - 240 V AC bei 50/60 Hz
Gerätedarstellung Gerät in Monoblockausführung
Zusatzmerkmale
Höhe 29 mm
Breite 29 mm
Tiefe 54 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (X1-X2)PL
Produktgewicht 0,038 kg
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht IEC 60947-1
Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22 - 2 x 2,5 mm² ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-1
Signaltyp Stetig leuchtend
Kompatibilitätscode XB5
Versorgungsspannungsgrenzen 195…264 V AC
Stromaufnahme 14 mA
Lebensdauer 100000 h bei Nennspannung und 25°C
Stoßspannungsfestigkeit 1 kV entspricht IEC 61000-4-5
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP69 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht ISO 20653
Schutzart (NEMA) NEMA 13
NEMA 4X
Schutzart (IK) IK05 entspricht IEC 50102
Normen IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen UL-gelistet
CSA
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 12…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
30 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
Elektromagnetische Verträglichkeit Elektrostatische Entladung - Teststufe: 6 kV (bei Kontakt (bei Metallteilen)) entspricht IEC 61000-4-2
Elektrostatische Entladung - Teststufe: 8 kV (in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen)) entspricht IEC 61000-4-2
Elektromagnetische Aussendung Klasse B entspricht IEC 55011
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-4-2
Elektromagnetische Aussendung Klasse B entspricht IEC 55011
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,3 cm
VPE 1 Breite 3,4 cm
VPE 1 Länge 5,8 cm
VPE 1 Gewicht 25 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 88
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,425 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 2816
VPE 3 Höhe 75 cm
VPE 3 Breite 40 cm
VPE 3 Länge 80 cm
VPE 3 Gewicht 95,4 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 2
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months