Schneider-Electric
 
XB5FVB1C1 Bild- scope
XB5FVB1C1
Leuchtmelder, Harmony XB5F, Kunststoff, 30mm, weiß, weiß, universelle LED, glatte Kalotte, Schraubklemme, 24V ACDC
EAN Code EAN Code: 
3606489761110
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp Meldeleuchte
Kurzbezeichnung des Geräts XB5F
Blendenmaterial Plastic colour plated white
Haltekragenmaterial Kunststoff
Typ des Frontelements Flacher Einbau
Montagedurchmesser 30,5 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Weiß
Zusätzliche Informationen für den Bediener Mit einfacher Linse
Lichtquelle Universal-LED
Lampenfassung Integrierte LED
Farbe der Lichtquelle Weiß
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24 V AC/DC bei 50/60 Hz
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Zusatzmerkmale
Höhe 42 mm
Breite 36,6 mm
Tiefe 55 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (X1-X2)PL
Produktgewicht 0,038 kg
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht IEC 60947-1
Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22 - 2 x 2,5 mm² ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-1
Signaltyp Stetig leuchtend
GCR BRIDGE XB5FVCUST02
Versorgungsspannungsgrenzen 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Stromaufnahme 18 mA
Lebensdauer 100000 h bei Nennspannung und 25°C
Stoßspannungsfestigkeit 1 kV entspricht IEC 61000-4-5
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 13
NEMA 4X
Schutzart (IK) IK03 entspricht IEC 50102
Normen JIS C8201-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen UL-gelistet
CSA
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 12…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
30 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
Elektromagnetische Verträglichkeit Elektrostatische Entladung - Teststufe: 6 kV (bei Kontakt (bei Metallteilen)) entspricht IEC 61000-4-2
Elektrostatische Entladung - Teststufe: 8 kV (in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen)) entspricht IEC 61000-4-2
Elektromagnetische Aussendung Klasse B entspricht IEC 55011
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-4-2
Elektromagnetische Aussendung Klasse B entspricht IEC 55011
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,6 cm
VPE 1 Breite 4,3 cm
VPE 1 Länge 5,2 cm
VPE 1 Gewicht 42,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate