Schneider-Electric
 
XB6EAA42P Bild- scope
XB6EAA42P
Drucktaster, rot Ø 16, flach, o. Rastung, 2W
EAN Code: 
3389110624625
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XB6E
Produkt oder Komponententyp Drucktaster, Monoblockausführung
Kurzbezeichnung des Geräts XB6E
Blendenmaterial Kunststoff
Montagedurchmesser 16 mm
Verkauf je unteilbare Menge 5
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Rückstellung
Profil Betätigungselement Rot bündig
Aufbau und Typ des Anschlusses 2 W
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Anschlüsse - Klemmen Isolierter Faston-Steckverbinder 2,8 x 0,5 mm
Lötanschluss, Klemmkapazität: <= 0,75 mm² AWG 19
Stecksockel für Schnellanschluss
Material der Kontakte Hauchvergoldetes Silber
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,006 kg
Überspannungskategorie II entspricht IEC 60536
Betriebsposition Jede Position
Kennzeichnung CE
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Anzugsmoment 0,6…1 Nm
Kontaktwiderstand 50 MOhm bei 1/6 V
Kurzschlussschutz 2 A Patronensicherung Typ gG
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 3 A (Stecksockel für Schnellanschluss)
5 A
Nennbetriebsstrom Ie 1,5 A bei 120 V, AC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1
1 A bei 240 V, AC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,7 A bei 240 V, AC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1
1 A bei 120 V, AC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1
1 A bei 24 V, DC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,7 A bei 24 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,2 A bei 125 V, DC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,15 A bei 125 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen, AC, 0,7 A bei 220 V entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…55 °C
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Normen JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen CCC
CURus
Vibrationsfestigkeit 1 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 10 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 0,009 kg
Höhe VPE1 0,280 dm
Breite VPE1 0,730 dm
Länge VPE1 1,850 dm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months