Schneider-Electric
 
XB6EAW6B1P Bild- scope
XB6EAW6B1P
Leuchtdrucktaster, blau Ø 16, flach, 24 V, 1ÖS
EAN Code EAN Code: 
3389110625059
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB6E
Produkt- oder Komponententyp Leuchtdrucktaster, Monoblockausführung
Kurzbezeichnung des Geräts XB6E
Blendenmaterial Kunststoff
Montagedurchmesser 16 mm
Verkauf je unteilbare Menge 5
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Rückstellung
Betriebsprofil Blau bündig
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Anschlüsse - Klemmen Isolierter Faston-Steckverbinder 2,8 x 0,5 mm
Lötanschluss, Klemmkapazität: <= 0,75 mm² AWG 19
Stecksockel für Schnellanschluss
Kontaktmaterial Hauchvergoldetes Silber
Lichtquelle Integrierte LED
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC polarisiert
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,006 kg
Betriebsposition Jede Position
Beschriftung CE
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Kontaktwiderstand 50 MOhm bei 1/6 V
Kurzschlussschutz 2 A Patronensicherung Typ gG
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 3 A (Stecksockel für Schnellanschluss)
5 A
[Ie] Betriebsbemessungstrom 1,5 A bei 120 V, AC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1
1 A bei 240 V, AC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1
1 A bei 24 V, DC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,7 A bei 24 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,2 A bei 125 V, DC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,15 A bei 125 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen, AC, 0,7 A bei 220 V entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
Signaltyp Stetig leuchtend
Stromaufnahme 10 mA
Lebensdauer 30000 h
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…55 °C
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Normen CSA C22.2 Nr. 14
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
Produktzertifizierungen CCC
cURus
Vibrationsfestigkeit 1 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 10 Gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,500 cm
VPE 1 Breite 4,000 cm
VPE 1 Länge 9,000 cm
VPE 1 Gewicht 11,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 723,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months