Schneider-Electric
 
XB6ECF6B1P Bild- scope
XB6ECF6B1P
Leuchtdrucktaster, blau, Ø 16, Unterputz, Doppeldruckentriegelung, 24 V, 1OC
EAN Code EAN Code: 
3389110629200
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB6E
Produkt- oder Komponententyp Leuchtdrucktaster, Monoblockausführung
Kurzbezeichnung des Geräts XB6E
Blendenmaterial Kunststoff
Montagedurchmesser 16 mm
Verkauf je unteilbare Menge 5
Form des Signaleinheitkopfes Quadratisch
Operatortyp Verriegelung
Betriebsprofil Blau Einbau
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Anschlüsse - Klemmen Faston-Stecker, Anschlussgröße: 2,8 x 0,5 mm
Gelötete Verbinder
Kontaktmaterial Hauchvergoldetes Silber
Lichtquelle Integrierte LED
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC polarisiert
Zusatzmerkmale
Höhe 18 mm
Breite 18 mm
Tiefe 40 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14-11-12)OF
Produktgewicht 0,006 kg
Überspannungskategorie II entspricht IEC 60536
Betriebsposition Jede Position
Beschriftung CE
Betätigungskraft 1,3 N Wechslerkontakt, der den elektrischen Zustand ändert
Mechanische Lebensdauer 250000 Zyklen
Kurzschlussschutz 3 A Patronensicherung Typ gG
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 3 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 2,5 kV entspricht IEC 60947-1
Elektrische Lebensdauer 50000 Zyklen, DC-12, 1 A bei 30 V entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
50000 Zyklen, AC-12, 0,5 A bei 125 V entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
50000 Zyklen, AC-12, 0,5 A bei 250 V entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
Elektrische Zuverlässigkeit λ = 10exp(-8) bei 5 V und 1 mA mit statischer Sicherheit von 90 % entspricht IEC 60947-5-4
Signaltyp Stetig leuchtend
Stromaufnahme 10 mA
Lebensdauer 50000 h
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…55 °C
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Normen IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C 4520
JIS C 852
Produktzertifizierungen CCC
cURus
Vibrationsfestigkeit 1 mm (f= 5…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
9 gn (f= 5…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 20 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 8 kV entspricht IEC 61000-4-2
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,8 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 18,5 cm
VPE 1 Gewicht 9,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 2,8 cm
VPE 2 Breite 7,3 cm
VPE 2 Länge 18,5 cm
VPE 2 Gewicht 48,0 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 15,0 cm
VPE 3 Breite 15,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 705,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months