|
|
|
XB6ECW6B1P
Leuchtdrucktaster, blau, Ø 16, flach, o. Rastung, 24 V, 1OC
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB6E
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leuchtdrucktaster, Monoblockausführung
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XB6E
|
Blendenmaterial
|
Kunststoff
|
Montagedurchmesser
|
16 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
5
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Quadratisch
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Betriebsprofil
|
Blau bündig
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Isolierter Faston-Steckverbinder 2,8 x 0,5 mm
Lötanschluss, Klemmkapazität: <= 0,75 mm² AWG 19
Stecksockel für Schnellanschluss
|
Kontaktmaterial
|
Hauchvergoldetes Silber
|
Lichtquelle
|
Integrierte LED
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC polarisiert
|
Zusatzmerkmale
Produktgewicht
|
0,006 kg
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Beschriftung
|
CE
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Kontaktwiderstand
|
50 MOhm bei 1/6 V
|
Kurzschlussschutz
|
2 A Patronensicherung Typ gG
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
3 A (Stecksockel für Schnellanschluss)
5 A
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
1,5 A bei 120 V, AC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1
1 A bei 240 V, AC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1
1 A bei 24 V, DC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,7 A bei 24 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,2 A bei 125 V, DC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,15 A bei 125 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen, AC, 0,7 A bei 220 V entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Signaltyp
|
Stetig leuchtend
|
Stromaufnahme
|
10 mA
|
Lebensdauer
|
30000 h
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…55 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
UL 508
IEC 60947-1
JIS C 4520
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
JIS C 852
|
Produktzertifizierungen
|
cURus
CCC
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,0 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
2,8 cm
|
VPE 2 Breite
|
7,3 cm
|
VPE 2 Länge
|
18,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
50,0 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
50
|
VPE 3 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
725,0 g
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|