Schneider-Electric
 
XB6EDW5B1P Bild- scope
XB6EDW5B1P
Gelber Leuchtdrucktaster Ø 16, flach, o. Rastung, 24 V, 1OC
EAN Code EAN Code: 
3389110630862
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB6E
Produkt- oder Komponententyp Leuchtdrucktaster, Monoblockausführung
Kurzbezeichnung des Geräts XB6E
Blendenmaterial Kunststoff
Montagedurchmesser 16 mm
Verkauf je unteilbare Menge 5
Form des Signaleinheitkopfes Rechteckig
Operatortyp Rückstellung
Betriebsprofil Gelb Einbau
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Anschlüsse - Klemmen Isolierter Faston-Steckverbinder 2,8 x 0,5 mm
Lötanschluss, Klemmkapazität: <= 0,75 mm² AWG 19
Stecksockel für Schnellanschluss
Kontaktmaterial Hauchvergoldetes Silber
Lichtquelle Integrierte LED
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC polarisiert
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,006 kg
Betriebsposition Jede Position
Beschriftung CE
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Kontaktwiderstand 50 MOhm bei 1/6 V
Kurzschlussschutz 2 A Patronensicherung Typ gG
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 3 A (Stecksockel für Schnellanschluss)
5 A
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom 1,5 A bei 120 V, AC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1
1 A bei 240 V, AC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1
1 A bei 24 V, DC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,7 A bei 24 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,2 A bei 125 V, DC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,15 A bei 125 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen, AC, 0,7 A bei 220 V entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
Signaltyp Stetig leuchtend
Stromaufnahme 10 mA
Lebensdauer 30000 h
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…55 °C
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Normen UL 508
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
JIS C 852
IEC 60947-1
CSA C22.2 Nr. 14
Produktzertifizierungen cURus
CCC
Vibrationsfestigkeit 1 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 10 Gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 4,0 cm
VPE 1 Länge 9,0 cm
VPE 1 Gewicht 12,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 9,0 cm
VPE 2 Breite 3,0 cm
VPE 2 Länge 20,0 cm
VPE 2 Gewicht 63,0 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 15,0 cm
VPE 3 Breite 15,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 900,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months