|
|
|
XB7NT844
Not-Halt/Not-Aus-Taster, Harmony XB7, Monoblock, Kunststoff, Ø22mm, rot, Zugentriegelung, 2Ö, Schraubklemme
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB7
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Not-Aus-Drucktaster
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XB7
|
Montagedurchmesser
|
22 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
10
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Verriegelung
|
Rückstellung
|
Gegentakt
|
Betriebsprofil
|
Rot Pilz Ø 40 mm, unbeschriftet
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2 Ö
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht IEC 60947-1
Schraubklemmenleisten, 1 x 0,34-2 x 2,5 mm² ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1
|
Gerätedarstellung
|
Gerät in Monoblockausführung
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
40 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
40 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
72 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(21-22)Ö
(13-14)NC
|
Produktgewicht
|
0,035 kg
|
Gerätemontage
|
Befestigungsbohrung - Durchmesser: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 entspricht IEC 60947-1
|
Befestigungsmitte
|
>= 30 x 40 mm (Trägerplatte) Metall - Dicke: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (Trägerplatte) Kunststoff - Dicke: 2…6 mm
|
Befestigungsmodus
|
Feststellmutterunter Schraubenkopf: 2…2,4 Nm
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Verwendung der Kontakte
|
Standard
|
Positive Öffnung
|
Mit entspricht IEC 60947-5-1 appendix K
|
Mechanische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8…1,2 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Schraubenkopfform
|
Kreuzweise kompatibel mit JIS Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Position Nr. 1 Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubenzieher
|
Kurzschlussschutz
|
4 A Patronensicherung Typ gG entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60947-1
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht IEC 60947-5-1
0,22 A bei 125 V, DC-13, R300 entspricht IEC 60947-5-1
0,75 A bei 240 V, AC-15, C300 entspricht IEC 60947-5-1
1,5 A bei 120 V, AC-15, C300 entspricht IEC 60947-5-1
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen, DC-13, 0,3 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <216000 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 0,03 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <216000 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 0,09 A bei 240 V, Betriebsgeschwindigkeit <108000 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
|
Elektrische Zuverlässigkeit
|
Λ < 5 x 10exp(-7) bei 17 V und 5 mA entspricht IEC 60947-5-4
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP20 (Rückseite) entspricht IEC 60529
IP65 (Vorderseite) entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 12 entspricht UL 50
NEMA 3 entspricht UL 50
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
ISO 13850
IEC 60947-5-5
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60364-5-53
IEC 60947-1
|
Produktzertifizierungen
|
GOST
CCC
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
45,0 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
8,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
15,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
452,0 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
50
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
15 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,504 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|