Schneider-Electric
 
XB7NW38B1 Bild- scope
XB7NW38B1
Leuchtdrucktaster, Harmony XB7, Monoblock, Kunststoff, Ø22mm, gelb, integrierte LED, 24V ACDC, 1S, Schraubklemme
EAN Code EAN Code: 
3606480470981
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB7
Produkt- oder Komponententyp Leuchtdrucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts XB7
Montagedurchmesser 22 mm
Verkauf je unteilbare Menge 10
Schutzart (IP) IP20 (Rückseite) entspricht IEC 60529
IP65 (Vorderseite) entspricht IEC 60529
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Rückstellung
Betriebsprofil Gelb projizierend, unbeschriftet
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht IEC 60947-1
Schraubklemmenleisten, 1 x 0,34-2 x 2,5 mm² ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1
Lichtquelle LED
Lampenfassung Integrierte LED
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 24 V AC/DC
Gerätedarstellung Gerät in Monoblockausführung
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 29 mm
CAD-Gesamthöhe 29 mm
CAD-Gesamttiefe 57,5 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14)S
Produktgewicht 0,023 kg
Gerätemontage Befestigungsbohrung - Durchmesser: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 entspricht IEC 60947-1
Befestigungsmitte >= 30 x 40 mm (Trägerplatte) Metall - Dicke: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (Trägerplatte) Kunststoff - Dicke: 2…6 mm
Befestigungsmodus Befestigungsmutter unter dem Kopf: 2…2,4 Nm
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Positive Öffnung Mit (nur S)
Mechanische Lebensdauer 300000 Zyklen
[M] Anzugsdrehmoment 0,8…1,2 Nm entspricht IEC 60947-1
Schraubenkopfform Kreuzweise kompatibel mit JIS Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Position Nr. 1 Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubenzieher
Kurzschlussschutz 4 A Patronensicherung Typ gG entspricht IEC 60947-5-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-1
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom 0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht IEC 60947-5-1
0,22 A bei 125 V, DC-13, R300 entspricht IEC 60947-5-1
0,3 A bei 240 V, AC-14, D300 entspricht IEC 60947-5-1
0,6 A bei 120 V, AC-14, D300 entspricht IEC 60947-5-1
Elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen, DC-13, 0,3 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <216000 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 0,03 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <216000 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 0,09 A bei 240 V, Betriebsgeschwindigkeit <108000 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
Elektrische Zuverlässigkeit λ <= 10exp(-6) bei 17 V und 5 mA entspricht IEC 60947-5-4
Signaltyp Stetig leuchtend
Versorgungsspannungsgrenzen 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Stromaufnahme 18 - 27 mA
Lebensdauer 70000 h bei Nennspannung und 25°C
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (NEMA) NEMA 12 entspricht UL 50 E
Normen JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen GOST
CCC
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung
Elektromagnetische Aussendung Klasse B entspricht IEC 55011
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 3,0 cm
VPE 1 Länge 3,0 cm
VPE 1 Gewicht 24,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer Eb133e87-3df9-4bcd-b666-23e86eb33958
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months