|
|
|
XBKH70000001M
Zeitzähler, mech. 7-stellige Anzeige, 115 VAC
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2021
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Zelio Count
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Betriebsstundenzähler
|
Displaytyp
|
Mechanisch
|
Größe
|
48 x 48 mm
|
Anzahl Ziffern
|
7 Ziffern
|
Rückstellung
|
Ohne
|
Typ der Technologie
|
Elektromechanisch
|
Zusatzmerkmale
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
115 V AC 50 Hz Us +/- 10 %
|
Leistungsaufnahme in VA
|
0,56 VA
|
Sicherungsdauer
|
Permanent
|
Zählermodus
|
Addieren 1/100 einer Stunde
|
Zeitbereich
|
0 - 99 999,99 h
|
Eingangsfunktion
|
Aktivieren
|
Eingangstyp
|
Kontakt
|
Montagemodus
|
Unterputzmontage
|
Montagehalterung
|
Schalttafeleinbau
|
Befestigungsmodus
|
Mittels selbstsp Klammer
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleiste
|
Höhe
|
48 mm
|
Produktgewicht
|
0,06 kg
|
Breite
|
48 mm
|
Zeichengröße
|
5 mm
|
Montage
Normen
|
EN 50082-2
EN 50081-2
VDE 0435
|
Produktzertifizierungen
|
UR
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht EN/IEC 60529
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
3 gn (f= 10…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht EN/IEC 60536
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
116 g
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|