Schneider-Electric
 
XBTGC2330U Bild- scope
XBTGC2330U
HMI-Controller m. Farbdisplay 57 LCD TFT- 16 Eingänge/16Ausgänge NPN
EAN Code EAN Code: 
3595864167138
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Magelis XBT GC, GT/GK mit Regelung
Produkt- oder Komponententyp Kompakter HMI-Controller mit Touchpanel
Displaygröße 5,7 Zoll
Displaytyp Farb-TFT LCD m Rückbeleuchtg
Anzeigefarbe 65.000 Farben
Pixelauflösung 320 x 240 pixels QVGA
Touchscreen Analog
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC
Versorgung Externe Quelle
Versorgungsspannungsgrenzen 19,2…28,8 V
Gehäusematerial PPT
Zusatzmerkmale
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer 50.000 Stunden
Helligkeit 8 Ebenen über Touch Panel
Kontrast 8 Ebenen über Touch Panel
Zeichensatz Taiwanesisch (traditionelles Chinesisch)
Koreanisch
Japanisch (ANK, Kanji)
ASCII
Chinesisch (vereinf Chin)
Einschaltstrom 30 A
Leistungsaufnahme in W 27 W
Lokale Signalisierung 1 LED grün für Normalbetrieb
Seitenanzahl Begrenzt durch Kapazität des internen Speichers
Bezeichnung der Software SoMachine
Betriebssystem Magelis
Prozessorname CPU RISC
Prozessorfrequenz 131 MHz
Speicherbeschreibung Anwendungsspeicher 16 MB
Backup von Daten 512 kB
Integrierte Schnittstellen 1 USB-Schnittstelle (V1.1) USB Typ A
Netzgerät abnehmb Schraub-Klemmenleiste
COM1 serielle Verbindung Stecker SUB-D 9 <= 115,2 kbits/s RS232C/RS422/RS485
1 Ethernet TCP/IP RJ45
E/A-Erweiterungskapazität 3 M238-Module
Echtzeituhr Eingebaut
Downloadbare Protokolle Uni-TE
Fremdprotokolle
Modbus TCP/IP
Modbus
Befestigungsmodus Mit 4 Schraubbügeln, Montage an 1,6 - 5 mm starkes Panel
Beschriftung CE
Diskrete Eingangsnummer 16
Diskrete Eingangsspannung 24 V
Diskreter Eingangsspannungstyp DC
Anzahl der gemeinsamen Punkte 1I/2O
Eingangsspannungsgrenzen 20,4 - 28,8 V
Diskrete Eingangslogik Sink
Diskreter Eingangsstrom 5 mA für other I0.i
6,5 mA für I0,0, I0,2, I0,4, I0,6
Eingangsimpedanz 3,7 kOhm für I0,0, I0,2, I0,4, I0,6
4,7 kOhm für other I0.i
Filterzeit 0,5 - 20 ms in Zustand 0
0,5 - 20 ms in Zustand 1
Isolierung zwischen Kanälen Kein(e)
Diskrete Ausgangsnummer 16
Diskreter Ausgangstyp Transistor
Diskrete Ausgangsspannung 24 V
Ausgangsspannungsgrenzen 20,4 - 28,8 V
Diskrete Ausgangslogik Senke
Diskreter Ausgangsstrom 0,2 A
Max. Strom pro gemeinsamen Ausgang 1,6 A
Reaktionszeit 5 µs in Zustand 0 Q0,0...Q0,3
5 µs in Zustand 1 Q0,0...Q0,3
500 µs in Zustand 0 other Q0.i
500 µs in Zustand 1 other Q0.i
Restspannung Ures 0,5 V in Zustand 1
Max. Leckstrom 0,1 mA
Kurzschlussschutz 2,5 A Sicherung
Höhe 135 mm
Breite 167,4 mm
Tiefe 77,6 mm
Produktgewicht 1 kg
Montage
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen 3 ms
Normen UL 1604
UL 508
IEC 61000-6-2
EN 61131-2
CSA C22.2 Nr. 14
FCC Klasse A
Produktzertifizierungen CSA
UL Klasse 1 Div2 T4A oder T5
C-Tick
cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 10…90 % Betauung nicht zulässig
Betriebshöhe <= 2.000 m
Schutzart (IP) IP20 (Rückplatte) entspricht IEC 60529
IP65 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 4X Frontplatte
Stoßfestigkeit 147 m/s² entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit +/-3,5 mm (f = 5…9 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 17,0 cm
VPE 1 Breite 22,0 cm
VPE 1 Länge 27,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,43 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate