|
|
|
XBTR400
XBT-N TERMINAL 4X20, 5VDC
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JAN 18, 2021
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 06, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Magelis XBTR
|
Displayauflösung
|
122 x 32 pixels
|
Softwaretyp
|
Konfigurationssoftware
|
Bezeichnung der Software
|
Vijeo Designer Lite
|
Betriebssystem
|
Windows
|
Zusatzmerkmale
Displaytyp
|
LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
|
Zeichensatz
|
Griechisch
Kyrillisch
Chinesisch (vereinf Chin)
Katakana
Latein
|
Anzahl der Tasten
|
20
|
Anzahl der festgelegten Tasten
|
8
|
Anzahl der frei konfigurierbaren Tasten
|
12
|
Seitenanzahl
|
256 Alarmseiten
200 Anwendungsseiten
|
Speichertyp
|
Flash
|
Speicherkapazität
|
512 kB
|
Integrierte Schnittstellen
|
Serielle Verbindung: Buchsen-RJ45, asynchron Übertragungsmodus (RS232C/RS485)Punkt zu Punkt Topologie
|
Echtzeituhr
|
Zugriff auf die PLC-Echtzeituhr
|
Kompatible Produktfamilie
|
Twido
Modicon Premium
Modicon M340
Modicon TSX Micro
|
Produktmontage
|
Bündiger Einbau
|
Befestigung
|
Mittels 4 Federklammern
|
Anzeigematerial
|
Polyester
|
Material der Vorderseite
|
PPT
|
Tastenblock-Material
|
Polyester
|
Beschriftung
|
CE
|
Höhe
|
118 mm
|
Breite
|
137 mm
|
Tiefe
|
78 mm
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
119,6 (+/- 0,5) x 105,2 (+/- 0,4) mm
|
Produktgewicht
|
0,55 kg
|
Montage
Produkt- oder Komponententyp
|
Kompaktterminal mit Tastatur
|
Anzeigefarbe
|
Grün
|
Bildschirmkapazität
|
Max. 4 Zeilen mit 20 Zeichen
Min. 1 Zeile mit 5 Zeichen
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
5 V DC
|
Versorgung
|
Von der PLC (Endgeräteanschl)
|
Downloadbare Protokolle
|
Modbus
Uni-TE
|
Normen
|
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
IEC 61131-2
|
Produktzertifizierungen
|
UL 1604
ATEX zone 2/22
UL Klasse 1 Division 2
CSA Klasse 1 Division 2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…60 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…85 % Betauung nicht zulässig
|
Schutzart (IP)
|
IP20 (Rückplatte) entspricht IEC 60529
IP65 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 4X Frontplatte (Außeneinsatz)
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/-3,5 mm (f= 2…8,45 Hz)
1 gn (f= 8,45…150 Hz)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
594,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,39 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|