Schneider-Electric
 
XBTR410 Bild- Schneider-electric
XBTR410
XBT-N TERMINAL 4X20, 24VDC
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Magelis XBTR
Displayauflösung 122 x 32 pixels
Softwaretyp Konfigurationssoftware
Bezeichnung der Software Vijeo Designer Lite
Betriebssystem Windows
Zusatzmerkmale
Displaytyp LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Zeichensatz Latein
Katakana
Griechisch
Kyrillisch
Chinesisch (vereinf Chin)
Nennhilfsspannungsbereich 18…30 V
Restwelligkeit <= 1200 MV
Maximale Leistungsaufnahme in W 5 W
Anzahl Tasten 20
Anzahl der festgelegten Tasten 8
Anzahl der frei konfigurierbaren Tasten 12
Seitenanzahl 256 Alarmseiten
200 Anwendungsseiten
Speichertyp Flash
Speicherkapazität 512 kB
Integrierte Schnittstellen Serielle Verbindung: Buchsen-SUB-D 25, asynchron Übertragungsmodus (RS232C/RS485)Multidrop Topologie
Netzgerät: abnehmb Schraub-Klemmenleiste
Echtzeituhr Zugriff auf die PLC-Echtzeituhr
Kompatible Produktfamilie Twido
Modicon TSX Micro
Modicon Quantum
Modicon Momentum
Modicon Premium
Modicon M340
Produktmontage Bündiger Einbau
Befestigung Mittels 4 Federklammern
Anzeigematerial Polyester
Frontmaterial PPT
Tastenblock-Material Polyester
Beschriftung CE
Höhe 118 mm
Breite 137 mm
Tiefe 39 mm
Abmessungen des Ausschnitts 119.6 (+/- 0.5) x 105.2 (+/- 0.4) mm
Produktgewicht 0,55 kg
Montage
Produkt oder Komponententyp Kompaktterminal mit Tastatur
Anzeigefarbe Grün
Display capacity Min. 1 Zeile mit 5 Zeichen
Max. 4 Zeilen mit 20 Zeichen
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC
Versorgung Externe Quelle
Downloadbare Protokolle Fremdprotokolle
Modbus
Uni-TE
Normen UL 508
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 14
Produktzertifizierungen CSA Klasse 1 Division 2
ATEX zone 2/22
UL Klasse 1 Division 2
UL 1604
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Relative Feuchtigkeit 0…85 % ohne Kondensation
Schutzart (IP) IP20 (hintere Platte) entspricht IEC 60529
IP65 (Frontseite) entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 4X Frontseite (Außeneinsatz)
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms
Vibrationsfestigkeit +/-3,5 mm (f= 2…8,45 Hz)
1 gn (f= 8,45…150 Hz)
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months