|
|
|
XBTZ915
XBT Serielle RS232C-Drucker/PC-Verbindung
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Harmony XBT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Verbindungsleitung
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
RS232C PC-Verb ser Drucker
|
Zubehör / Zielkategorie
|
XBT
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
HMIGTO
XBTPM
XBTGT5...
XBTF
XBTGT6...
XBTN401
XBTHM
XBTGK
XBTOT...
XBTR410
XBTGTW
XBTNU400
XBTGT7...
XBTGT2...
XBTN410
XBTR411
XBTGT4...
|
Kabellänge
|
2,5 m
|
Elektrische Verbindung
|
1 Buchse
1 Stecker SUB-D 9
|
Physikalische Schnittstelle
|
RS232C
|
Produktgewicht
|
0,2 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3 cm
|
VPE 1 Breite
|
15 cm
|
VPE 1 Länge
|
18 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
225 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,79 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|